Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ofh49_52 - Sliding independent guide pillar assembly/oil lubricated/self-lubricating
Bill of material
OFH50-D20-L80
CODE
code
TYPE
Types of
MAT1
Guide pillar material
S45C
MAT2
Guide seat material
MAT3
Guide pillar base material
FC250
HRD
Guide pillar hardness
55HRC~high-frequency quenching
D
mm
L
mm
A
74 mm
B
44 mm
DD
d
6.6 mm
H
30 mm
H1
40 mm
T
15 mm
Q
(refer to)
42 mm
W
56 mm
W1
28.0 mm
W2
15 mm
DD1
d1 size
6 mm
DD1TOL
d1(h7) tolerance
+0.012/0 mm
ACC
Accessory screws
TAC01-M6-L30
ACC1
accessory dowel pin
BLV61-m6-D6-L20
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen