Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ofh49_52 - Sliding independent guide pillar assembly/oil lubricated/self-lubricating
Bill of material
OFH50-D20-L80
CODE
code
TYPE
Types of
MAT1
Guide pillar material
S45C
MAT2
Guide seat material
MAT3
Guide pillar base material
FC250
HRD
Guide pillar hardness
55HRC~high-frequency quenching
D
mm
L
mm
A
74 mm
B
44 mm
DD
d
6.6 mm
H
30 mm
H1
40 mm
T
15 mm
Q
(refer to)
42 mm
W
56 mm
W1
28.0 mm
W2
15 mm
DD1
d1 size
6 mm
DD1TOL
d1(h7) tolerance
+0.012/0 mm
ACC
Accessory screws
TAC01-M6-L30
ACC1
accessory dowel pin
BLV61-m6-D6-L20
LINK
web link
website link
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD