Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
OFT+C - Outside Flange Threaded + Centring
Bill of material
OFT+C M42
REF
Reference
OFT+C M42
WLL
Working load limit
12.5 t
SF
Safety factor
5
DIA
Diameter
M42 (x4.5)
D1
164 mm
DIA1
M24
D2
74 mm
H
5 mm
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
CNSMASSEXACT
Weight
12.00 kg
INFO
Informazioni
INFO
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD