Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
OFT - Outside flange threaded
Bill of material
OFT M42
REF
Reference
OFT M42
WLL
Working load limit
12.5 t
SF
Safety factor
5
DIA
Diameter
M42 (x4.5)
D1
164 mm
DIA1
M24
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
CNSMASSEXACT
Weight
12.00 kg
G
200 mm
INFO
Информация
INFO
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей