Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFT01 - Steel ball guide sleeve LOCTITE adhesive type/loading and unloading type for mold base
Bill of material
OFT01-20-L50
CODE
code
OFT01
TYPE
type
LOCTITE adhesive type
MAT1
National standard material
GCr15
MAT2
Equivalent material
SUJ2
HAR
hardness
58HRC~
APP1
Applicable guide pillar diameter
APP2
Applicable guide pillar diameter tolerance
+0.020/+0.015
L
mm
DD
d
26 mm
D
37 mm
HH4
h4
0/-0.007 mm
A
10 mm
B
6 mm
V
4 mm
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen