Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Oil-Lubricated Vacuum Pumps EVE-OG - EVE-OG 100 AC3
Bill of material
SCHMALZ 10.03.02.00028 EVE-OG 100 AC3
NAME
Name
10_03_02_00028
NNCUSTOM
EVE-OG 100 AC3
NTCUSTOM
Vakuumpumpe
NBCUSTOM
EVE-OG 100 AC3
LINACUSTOM
EVE-OG 100 AC3
ARTNR
Order number
10.03.02.00028
C114
B
406 mm
C113
B2
15 mm
C138
G3
G1-1/4"-IG
C679
G5
M8-IG
C117
H
280 mm
C111
L
696 mm
C110
L2
170 mm
C628
X1
226 mm
C625
Y1
277 mm
C493
Vacuum (max)
-980 mbar
C2206
Vacuum (max)
-28.939 inHg
C885
Saugvermögen (50 Hz)
100 mł/h
C526
Spannung (50 Hz)
230/400±10%
C520
Nennleistung (50 Hz)
2.2 kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
67 dB
C576
Weight
70 kg
C449
Protection class
IP 54
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)