Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
OKS® 1110 - 多重硅润滑脂
明细表
14070236
ARTNR
产品编号
14070236
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
OKS® 1110 - 多重硅润滑脂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
80 ml
EG
财产
OKS 1110作为粘合剂,透明硅脂用于配件、密封件和塑料件。
TP
温度
温度范围:-40℃至+200℃。 °C
GEW
重量
90 g
CTN
海关税则号
34039900
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作