Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
OKS® 1110 - Grasa multisilicona
Lista de materiales
14070236
ARTNR
Nº de artículo
14070236
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
OKS® 1110 - Grasa multisilicona
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
80 ml
EG
Propiedades
OKS 1110 se utiliza como grasa de silicona transparente de alta adherencia para racores, juntas y piezas de plástico.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -40°C a +200°C. °C
GEW
Peso
90 g
CTN
Número del arancel aduanero
34039900
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
No generation actions are associated with this part