Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
OKS® 1110 - Multi-Silikonfett
Stückliste
14070236
ARTNR
Artikel-Nr.
14070236
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
OKS® 1110 – Multi-Silikonfett
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
80 ml
EG
Eigenschaften
OKS 1110 zur Anwendung als haftstarkes, transparentes Silikonfett für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -40°C bis +200°C. °C
GEW
Gewicht
90 g
CTN
Zolltarifnummer
34039900
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft