Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
OKS® 1361 - Agente distaccante siliconico
Lista materiale
14070237
ARTNR
Articolo n.
14070237
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
OKS® 1361 - Agente distaccante siliconico
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
400 ml
EG
Proprietà
OKS 1361 - Agente distaccante siliconico spray può essere utilizzato come agente distaccante nei processi di colata, stampaggio a iniezione ed estrusione di materie plastiche ed elastomeri.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -50°C a +200°C. °C
GEW
Peso
350 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34039900
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte