Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
OKS® 1361 - Silikonowy środek rozdzielający
Lista materiałowa
14070237
ARTNR
Nr art.
14070237
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Środek do rozpylania
OKS® 1361 - silikonowy środek oddzielający
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
400 ml
EG
Właściwości
OKS 1361 - silikonowy środek oddzielający w sprayu może być stosowany jako środek oddzielający w procesach odlewania, formowania wtryskowego i wytłaczania tworzyw sztucznych i elastomerów.
TP
Temperatura
Zakres temperatur: od -50°C do +200°C. °C
GEW
Waga
350 g
CTN
Numer taryfy celnej
34039900
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania