Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
OKS® 221 - MoS2-Pasta de pulverización rápida
Lista de materiales
14070233
ARTNR
Nº de artículo
14070233
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
OKS® 221 - Pasta MoS2 de pulverización rápida
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
400 ml
EG
Propiedades
OKS 221 - Spray como pasta de montaje con muy alto contenido en MoS2 para procesos de prensado y conformado, así como lubricación de rodaje de superficies deslizantes muy cargadas.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -35°C a +450°C. °C
GEW
Peso
410 g
CTN
Número del arancel aduanero
34039900
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part