Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
OKS® 221 - MoS2-Paste Rapid-Spray
Stückliste
14070233
ARTNR
Artikel-Nr.
14070233
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
OKS® 221 – MoS2-Paste Rapid-Spray
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
400 ml
EG
Eigenschaften
OKS 221 - Spray als Montagepaste mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -35°C bis +450°C. °C
GEW
Gewicht
410 g
CTN
Zolltarifnummer
34039900
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft