Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
OKS® 221 - MoS2-Rapid Paste Spray
Bill of material
14070233
ARTNR
Product No.
14070233
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Spraying agents
OKS ® 221 – MoS 2 -Rapid Paste Spray
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
400 ml
EG
Properties
OKS 221 - Spray as assembly paste with very
TP
Temperature
Temperature range: -35°C to +450°C. °C
GEW
Weight
410 g
CTN
Customs tariff number
34039900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.