Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
OKS® 221 - MoS2-Rapid Paste Spray
Bill of material
14070233
ARTNR
Product No.
14070233
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Spraying agents
OKS ® 221 – MoS 2 -Rapid Paste Spray
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
400 ml
EG
Properties
OKS 221 - Spray as assembly paste with very
TP
Temperature
Temperature range: -35°C to +450°C. °C
GEW
Weight
410 g
CTN
Customs tariff number
34039900
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !