Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
OKS® 221 - Pâte MoS2 Rapid-Spray
Nomenclature
14070233
ARTNR
N° art.
14070233
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
OKS® 221 - Pâte MoS2 Rapid-Spray
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
400 ml
EG
Caractéristiques
OKS 221 - Spray comme pâte de montage avec une teneur très élevée en MoS2 pour les processus de pressage et de formage ainsi que pour la lubrification de rodage des surfaces de glissement fortement sollicitées.
TP
Température
Plage de température : -35°C à +450°C. °C
GEW
Poids
410 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34039900
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
Aucune action possible avec ce composant !