Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
OKS® 221 - Pasta MoS2 a spruzzo rapido
Lista materiale
14070233
ARTNR
Articolo n.
14070233
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
OKS® 221 - Pasta MoS2 a spruzzo rapido
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
400 ml
EG
Proprietà
OKS 221 - Spray come pasta di montaggio ad altissimo contenuto di MoS2 per processi di pressatura e formatura e per la lubrificazione a rodaggio di superfici di scorrimento molto sollecitate.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -35°C a +450°C. °C
GEW
Peso
410 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34039900
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.