Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
OKS® 221 - Pasta MoS2 Rapid-Spray
Lista materiałowa
14070233
ARTNR
Nr art.
14070233
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Środek do rozpylania
OKS® 221 - MoS2 Paste Rapid Spray
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
400 ml
EG
Właściwości
OKS 221 - Spray jako pasta montażowa z bardzo wysoką zawartością MoS2 do procesów tłoczenia i formowania oraz do smarowania docierającego wysoko obciążonych powierzchni ślizgowych.
TP
Temperatura
Zakres temperatur: od -35°C do +450°C. °C
GEW
Waga
410 g
CTN
Numer taryfy celnej
34039900
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania