Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
OKS® 250 - Pasta bianca integrale, priva di metalli
Lista materiale
14070234
ARTNR
Articolo n.
14070234
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
OKS® 250 - Pasta bianca per tutti gli usi, senza metallo
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
250 g
EG
Proprietà
OKS 250 per la lubrificazione di superfici di scorrimento molto caricate, a basse velocità di scorrimento o con movimenti oscillanti. Molto adatto per le parti in acciaio inox.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -40°C a +200°C (come pasta distaccante fino a +1.400ºC). °C
GEW
Peso
310 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34039900
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte