Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
OKS® 252 - 用于食品技术的白浆
明细表
14070235
ARTNR
产品编号
14070235
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
OKS® 252 - 用于食品加工技术的白浆
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
250 g
EG
财产
OKS 252 食品技术用白色高温膏,用于高负荷滑动表面的润滑。
TP
温度
温度范围:-30°C至+160°C(作为分离膏,最高可达+1,200ºC)。 °C
GEW
重量
310 g
CTN
海关税则号
34039900
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作