Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
OKS® 252 - Weiße Paste für die Lebensmitteltechnik
Stückliste
14070235
ARTNR
Artikel-Nr.
14070235
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
OKS® 252 – Weiße Paste für die Lebensmitteltechnik
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
250 g
EG
Eigenschaften
OKS 252 Weiße Hochtemperaturpaste für die Lebensmitteltechnik, zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -30°C bis +160°C (als Trennpaste bis +1.200ºC). °C
GEW
Gewicht
310 g
CTN
Zolltarifnummer
34039900
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft