Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
OKS® 371 - Aceite universal para tecnología alimentaria
Lista de materiales
14070231
ARTNR
Nº de artículo
14070231
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
OKS® 371 - Aceite universal para la industria alimentaria
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
400 ml
EG
Propiedades
OKS 371 - El aceite universal en spray puede utilizarse como antioxidante, agente de contacto, protección contra la corrosión y producto de cuidado.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -10 °C a +180 °C. °C
GEW
Peso
400 g
CTN
Número del arancel aduanero
27101999
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
No generation actions are associated with this part