Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
OKS® 371 - Olio universale per la tecnologia alimentare
Lista materiale
14070231
ARTNR
Articolo n.
14070231
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
OKS® 371 - Olio universale per la tecnologia alimentare
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
400 ml
EG
Proprietà
OKS 371 - L'olio spray universale può essere utilizzato come antiruggine, agente di contatto, protezione dalla corrosione e prodotto per la cura.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -10°C a +180°C. °C
GEW
Peso
400 g
CTN
Numero di tariffa doganale
27101999
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte