Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
OKS® 371 - Universalöl für die Lebensmitteltechnik
Stückliste
14070231
ARTNR
Artikel-Nr.
14070231
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
OKS® 371 – Universalöl für die Lebensmitteltechnik
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
400 ml
EG
Eigenschaften
OKS 371 - Universalöl-Spray einsetzbar als Rostlöser, Kontaktmittel, Korrosionsschutz und Pflegemittel.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -10°C bis +180°C. °C
GEW
Gewicht
400 g
CTN
Zolltarifnummer
27101999
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft