Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Old-S1
Stückliste
2189290
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Hocheffizienz-Blockpumpe mit IE5-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Hocheffizienz-Blockpumpe mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2 und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Die Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die Stratos GIGA B ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert. Konstruktion: *Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise inklusive Fuß am Pumpengehäuse *Flansch-und Gehäuseabmessungen nach EN 733 *Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2 *Druckmessanschlüsse (R 1/8) für angebauten Differenzdruckgeber (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) *Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung *Gleitringdichtung S1 empfohlen bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von -20 °C bis max. +90 °C ... +110 °C und auch bei Ölanteilen im Wasser-Glykol-Gemisch. *Anschlussspannungen: 3~480 V ±10% 50/60 Hz; 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10% 50/60 Hz Zubehör: *Konsolen für Fundamentbefestigung *Differenzdruckgeber-Sets 0-10 V für Pumpen in der Ausführung ...-R1 *IR-Monitor *IR-Stick *IF-Modul PLR *IF-Modul LON *IF-Modul Modbus *IF-Modul BACnet *IF-Modul CAN Serienmäßige Ausrüstung: *Grüne-Knopf-Handbedienebene für: **Pumpe Ein/Aus **Wahl der Regelungsart: Δp-c (Differenzdruck constant), Δp-v (Differenzdruck variabel), PID-Regelung, n-constant (Steller) **Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung **Konfiguration der Betriebsparameter **Fehlerquittierung *Pumpendisplay zur Anzeige von: **Regelungsart **Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl) **Fehler- und Warnmeldungen **Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors) **Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch) **Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais) **Gerätedaten (z.B. Pumpenname) **Betriebsart (nur bei Hosenrohranwendung: Haupt-/Reservebetrieb, Parallelbetrieb) Zusatzfunktionen: *Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, integriertes Doppelpumpenmanagement für die Anwendung im Hosenrohr, zwei konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen, konfigurierbares Fehlerverhalten zugeschnitten auf Heizungs- und Klimaanwendungen, Zugriffssperre an der Pumpe, integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Auslöseelektronik, serienmäßige Kondensatablaufbohrungen im Motorgehäuse (bei Auslieferung verschlossen), IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerät Wilo-IR-Monitor und Wilo-IR-Stick, Steckplatz für Wilo IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die Gebäudeautomation.
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EF014904
Volumenstrom (BEP)
m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF020449
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
0.000
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400.000 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3.000
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
°C
EF002386
Umgebungstemperatur
0.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
EF025977
Anschluss Auslassseite
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Flansch
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF020246
Verstärkte Motorkühlung
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Höhe Druckseite
mm
EF023099
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss
mm
EF023096
Pumpenlänge
mm
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF014908
Normmotor
EC-Motor
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
EF000321
Anschluss 1
Flansch
EF000322
Anschluss 2
Flansch
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
D1
Außendurchmesser Flansch
mm
D2
Außendurchmesser Flansch
mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
19.00 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
mm
D42
Durchmesser Dichtkante
mm
DN1
Nenndurchmesser Anschluss 1
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
F1
Stärke Dichtkante
3.00 mm
F2
Stärke Dichtkante
3.00 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
N2
Anzahl der Schraublöcher
Q1
Länge Winkelstück/Gewinde
0.000
Q2
Länge Winkelstück/Gewinde
0.000
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
K1
Teilkreis
mm
K2
Teilkreis
mm
L1
Anschlusslänge
mm
L2
Anschlusslänge
mm
Z1
Arbeitslänge
mm
Z2
Arbeitslänge
mm
LE1
Länge Pumpengehäuse
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Durchmesser Motor
mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
mm
LE5
Länge Elektrogehäuse
mm
LE6
Mitte Pumpe bis Anfang Motor
mm
LE7
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
A
Winkel Elektrogehäuse
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
B7
Abmessungen
0.00
F
Abmessungen
mm
I
Abmessungen
0.00
G
Abmessungen
mm
S3
Abmessungen
0.00
BM1
mm
BM2
mm
BM3
0.00
BM4
Abmessungen
0.00
BN1
Abmessungen
mm
BN2
Abmessungen
mm
BN3
Abmessungen
mm
BN4
Abmessungen
mm
DA1
Abmessungen
mm
DG
Abmessungen
LC1
Abmessungen
0.00
LC2
Abmessungen
HH
Abmessungen
LA
Abmessungen
X
Abmessungen
mm
B
Abmessungen
mm
S1
Abmessungen
mm
H5
Abmessungen
0
H6
Abmessungen
mm
W1
Abmessungen
mm
W2
Abmessungen
mm
LE8
Breite Elektrogehäuse 1
mm
H3
Abmessungen
mm
BDDG
Abmessungen
HDDG
Abmessungen
LDDG
Abmessungen
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Wilo
    4 Poles
    KSB
    Mega CPK Pump 3e - Chemienormpumpe
    KSB
    Mega CPK Pump 3e - Chemienormpumpe
    Wilo
    DN100 2023
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen