Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
SLV
Description
ONE 80 PD DALI - Indoor LED Pendelleuchte schwarz CCT switch
Bill of material
1004763
ON
Artikelnummer
1004763
LOD
Detaillierungsgrad
AX
Piktogramm
AUL
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe
2
PN
Primäre Nennspannung
220-240V ~50/60Hz mA/V
SS
Sekundär Strom / Sekundär Spannung
800 mA
PL
Pendellänge
300 cm
H
Höhe
4.5 cm
D
Durchmesser
80 cm
NEWE
Nettogewicht
2.578 kg
BG
Bruttogewicht
5.253 kg
SK
Schutzklasse
I
M
Montage
Aufbau
MD
Montagedetails
Decke
DB
Dimmbar
Ja
TD
Dimming technology
DALI
W
Wattage
34 W
LU
Lumen
1230 / 1270 lm
LT
Lichtfarbtemperatur
3000/4000 Kelvin
AW
Abstrahlwinkel
130 °
F
Farbe
schwarz
C
CRI
90
BWS
BIG WHITE Seite
122
PDF
Datenblatt
PDF Info