Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descrição:
ONE 80 PD DALI - Luminária suspensa LED para interior preta, interruptor CCT
Lista de peças
1004763
ON
Número do artigo
1004763
LOD
Nível de detalhe
AX
Pictograma
AUL
Número de saídas de luz diversas
2
PN
Tensão nominal primária
220-240V ~50/60Hz mA/V
SS
Corrente secundária/Tensão secundária
800 mA
PL
Comprimento da suspensão
300 cm
H
Altura
4.5 cm
D
Diâmetro
80 cm
NEWE
Peso líquido
2.578 kg
BG
Peso bruto
5.253 kg
SK
Classe de proteção
I
M
Montagem
Aufbau
MD
Detalhes da montagem
Decke
DB
Regulável
Ja
TD
Tecnologia deregulação da intensidade da luz
DALI
W
Watts
34 W
LU
Lúmen
1230 / 1270 lm
LT
Temperatura da cor da luz
3000/4000 Kelvin
AW
Ângulo de abertura
130 °
F
Cor
schwarz
C
CRI
90
BWS
Página BIG WHITE
122
PDF
Ficha técnica
PDF Info