Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SLV
Description
ONE 80 PD DALI - Suspension LED d'intérieur noir CCT switch
Nomenclature
1004763
ON
Référence article
1004763
LOD
Niveau de détail
AX
Pictogramme
AUL
Nombre de sorties de lumière différentes
2
PN
Tension nominale primaire
220-240V ~50/60Hz mA/V
SS
Courant secondaire / tension secondaire
800 mA
PL
Longueur de suspension
300 cm
H
Hauteur
4.5 cm
D
Diamètre
80 cm
NEWE
Poids net
2.578 kg
BG
Poids brut
5.253 kg
SK
Classe de protection
I
M
Montage
Aufbau
MD
Détails du montage
Decke
DB
Variable
Ja
TD
Technologie du variateur
DALI
W
Puissance en W
34 W
LU
Lumen
1230 / 1270 lm
LT
Température de couleur
3000/4000 Kelvin
AW
Angle de rayonnement
130 °
F
Coloris
schwarz
C
CRI
90
BWS
Page BIG WHITE
122
PDF
Fiche technique
PDF Info