Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
OPTO® Stahl / Stahl Senkkopf - Mehrbereichsblindniet
Stückliste
Blindniet OPTO 10607480110
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Stahl / Stahl Senkkopf
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Stahl verzinkt
MAT2
Material Stift
Stahl verzinkt
AU
Ausführung
Offen
KO
Kopfform
Senkkopf
D
Schaftdurchmesser (d)
4.8 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
4.900 mm
KB1
Klemmbereich von
mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
9.0 mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
2.9 mm
ZBK
Min. Zugbruchkraft
2900.0 N
SBK
Min. Scherbruchkraft
2000.0 N
KGS
Gewicht/stck
kg
M
FÜLLMENGE
500
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
EAN
CL
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23120402
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen