Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Honsel-Group
Description
OPTO® Steel / Steel Countersunk Head - Multigrip Blind Rivet
Bill of material
Blind Rivet OPTO 10607480110
ARTNR
Item number
BEZ
Description of the Product group
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Stahl / Stahl Senkkopf
FORM
Display format
KB
Clamping range
mm
Inserisci valore per KB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material sleeve / rivet body
Stahl verzinkt
MAT2
Material pin
Stahl verzinkt
AU
Execution
Open
KO
Head shape
Countersunk Head
D
Shaft diameter (d)
4.8 mm
DB1
Bore hole diameter from
4.900 mm
KB1
Clamping range from
mm
KB2
Clamping range up to
mm
SL1
Shaft length (l)
mm
DK
Head diameter (dk)
9.0 mm
DM
Mandrel diameter (dm)
2.9 mm
ZBK
Min. tensile strength
2900.0 N
SBK
Min. Shear strength
2000.0 N
KGS
Weight/pcs
kg
M
CAPACITY
500
ZTN
Customs number
83082000
EAN
CL
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23120402
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD