Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 mag 2023.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
OSNJ A2F - ATEX Ex d cable glands for non-armoured cables, OSNJ, brass nickel-plated, metric
Bill of material
WISKA OSNJ A2F-40a 50065508
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
15.0 mm
SW1
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
SW2
Key width
mm
E2
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
EX
Type for Protection
Ex d / Ex e / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD