Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 мая 2023 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 19
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
OSNJ A2F - ATEX Ex d cable glands for non-armoured cables, OSNJ, brass nickel-plated, metric
Bill of material
WISKA OSNJ A2F-40a 50065508
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
15.0 mm
SW1
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
SW2
Key width
mm
E2
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
EX
Type for Protection
Ex d / Ex e / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей