Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2023年5月1日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
OSNJ A2F - ATEX Ex d cable glands for non-armoured cables, OSNJ, brass nickel-plated, metric
Bill of material
WISKA OSNJ A2F-40a 50065508
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
15.0 mm
SW1
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
SW2
Key width
mm
E2
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
EX
Type for Protection
Ex d / Ex e / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型