Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
OSSP-R - ATEX Ex d stop ends, OSSP, brass nickel-plated, metric
Bill of material
WISKA OSSP-R 32 50065613
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
15.0 mm
E1
Width across corners
mm
SW2
Key width
10 mm
E2
Width across corners
11.0 mm
CNSMAT
material
Screw: brass nickel-plated / sealing gasket: CR
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
EX
Type for Protection
Ex db / Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés