Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
OSSP-R - ATEX Ex d Verschlussschrauben, OSSP, Messing vernickelt, metrisch
Stückliste
WISKA OSSP-R 32 50065613
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
L
Einschraubgewindelänge
15.0 mm
E1
Eckmaß
mm
SW2
Schlüsselweite
10 mm
E2
Eckmaß
11.0 mm
CNSMAT
Material
Schraube: Messing vernickelt / Dichtung: CR
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP67
EX
Zündschutzart
Ex db / Ex eb / Ex tb
BS
Zertifikate
IECEx / ATEX
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
1 VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen