Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
OVEL (m) - Генератор вакуума, Модульная система
Спецификация
8049045 OVEL-5-H-10-P-VQ3-RQ-C-H3
TNR
№ изделия
8049045
TYP
Тип
OVEL
VAK
Nominal diameter Laval nozzle
VAP
Ejector characteristics
BAU
Типоразмер
ANZU
Присоединение сжатого воздуха
ANVA
Присоединение вакуума
ANEN
Канал выхлопа
ANS
Ejector pulse connection
VAL
Vacuum valve
ZUS
Дополнительная функция
DRU
Vacuum sensor pressure measuring range
VAAU
Vacuum sensor output signal
ELAN
Elektrischer Anschluss
B1
10.300 mm
H1
62.000 mm
H2
9.400 mm
H3
13.000 mm
H4
20.400 mm
H5
13.000 mm
L1
42.000 mm
L2
19.000 mm
L3
70.000 mm
L4
27.700 mm
L5
9.400 mm
L6
13.700 mm
L7
15.000 mm
L8
2.000 mm
L9
59.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.032 kg