Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
OVEL (m) - 真空发生器, 模块化系统
明细表
8049045 OVEL-5-H-10-P-VQ3-RQ-C-H3
TNR
产品代号
8049045
TYP
型号
OVEL
VAK
Nominal diameter Laval nozzle
VAP
Ejector characteristics
BAU
规格
ANZU
进气接口
ANVA
真空接口
ANEN
排气接口
ANS
Ejector pulse connection
VAL
Vacuum valve
ZUS
额外增加的功能
DRU
Vacuum sensor pressure measuring range
VAAU
真空传感器输出信号
ELAN
电接口
B1
10.300 mm
H1
62.000 mm
H2
9.400 mm
H3
13.000 mm
H4
20.400 mm
H5
13.000 mm
L1
42.000 mm
L2
19.000 mm
L3
70.000 mm
L4
27.700 mm
L5
9.400 mm
L6
13.700 mm
L7
15.000 mm
L8
2.000 mm
L9
59.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.032 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型