Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
OVEL (m) - Generator podciśnienia, System modułowy
Lista materiałowa
8049045 OVEL-5-H-10-P-VQ3-RQ-C-H3
TNR
Numer części
8049045
TYP
Typ
OVEL
VAK
Średnica nominalna dyszy Laval
VAP
Charakterystyka generatora podciśnienia
BAU
Wielkość
ANZU
Przyłącze zasilania
ANVA
Przyłącze podciśnienia
ANEN
Przyłącza odpowietrzania
ANS
Przyłącze impulsu wyrzutowego
VAL
Zawór podciśnieniowy
ZUS
Dodatkowa funkcja
DRU
Zakres pomiarowy czujnika podciśnienia
VAAU
Sygnał wyjściowy czujnika podciśnienia
ELAN
Przyłącze elektryczne
B1
10.300 mm
H1
62.000 mm
H2
9.400 mm
H3
13.000 mm
H4
20.400 mm
H5
13.000 mm
L1
42.000 mm
L2
19.000 mm
L3
70.000 mm
L4
27.700 mm
L5
9.400 mm
L6
13.700 mm
L7
15.000 mm
L8
2.000 mm
L9
59.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.032 kg