Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
OVEL (m) - Vakuumsaugdüse, Baukasten
Stückliste
8049045 OVEL-5-H-10-P-VQ3-RQ-C-H3
TNR
Teilenummer
8049045
TYP
Typ
OVEL
VAK
Vakuumerzeugung
VAP
Vakuumtyp
BAU
Baugröße
ANZU
Anschluss Zuluft
ANVA
Anschluss Vakuum
ANEN
Anschluss Entlüftung
ANS
Anschluss Abwurfimpuls
VAL
Vakuumventil
ZUS
Zusatzfunktion
DRU
Druckmessbereich Vakuumsensor
VAAU
Ausgangssignal Vakuumsensor
ELAN
Elektrischer Anschluss
B1
10.300 mm
H1
62.000 mm
H2
9.400 mm
H3
13.000 mm
H4
20.400 mm
H5
13.000 mm
L1
42.000 mm
L2
19.000 mm
L3
70.000 mm
L4
27.700 mm
L5
9.400 mm
L6
13.700 mm
L7
15.000 mm
L8
2.000 mm
L9
59.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.032 kg