Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
OVEL (m) - Venturi, Système modulaire
Nomenclature
8049045 OVEL-5-H-10-P-VQ3-RQ-C-H3
TNR
N° de pièce
8049045
TYP
Type
OVEL
VAK
Génération du vide
VAP
Type de vide
BAU
Taille
ANZU
Raccordement air d'alimentation
ANVA
Raccordement du vide
ANEN
Raccord d'échappement
ANS
Raccord impulsion d'éjection
VAL
Distributeur à vide
ZUS
Fonction supplémentaire
DRU
Plage de mesure de la pression, capteur de vide
VAAU
Signal de sortie capteur de vide
ELAN
Connexion électrique
B1
10.300 mm
H1
62.000 mm
H2
9.400 mm
H3
13.000 mm
H4
20.400 mm
H5
13.000 mm
L1
42.000 mm
L2
19.000 mm
L3
70.000 mm
L4
27.700 mm
L5
9.400 mm
L6
13.700 mm
L7
15.000 mm
L8
2.000 mm
L9
59.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.032 kg