Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
OVEM (m) - Vakuumsaugdüse, Baukasten
Stückliste
539074 OVEM-05-H-B-QS-ON-N
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
NL
Nennweite Lavaldüse
EC
Alternative Vakuumanzeige
B
Breite
PA
Pneumatische Anschlüsse
RV
Ruhestellung der Vakuumsaugdüse
EA
Elektrischer Anschluss
N
SN
Vakuumsensor
AV
Alternative Vakuumanzeige
C1
Pneumatischer Anschluss 1
C2
Pneumatischer Anschluss 2
C3
Pneumatischer Anschluss 3
D1
M12x1
D2
M3
D3
5.500 mm
B1
20.500 mm
B2
12.600 mm
H1
90.000 mm
H2
68.000 mm
H3
26.000 mm
H4
14.200 mm
H5
40.000 mm
H6
14.500 mm
H7
0.000 mm
L1
115.000 mm
L2
6.500 mm
L3
6.500 mm
L4
mm
L5
0.000 mm
L6
51.000 mm
L7
25.000 mm
L8
18.000 mm
L9
37.000 mm
L10
33.000 mm
L11
0.000 cm
L12
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.330 kg