Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 78
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
OVEM-(P) - Vacuum generator
Bill of material
539997 OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P
TNR
Part number
TYP
Type
INFO
Valid until
Информация
D1
M12x1
D2
D3
mm
B1
mm
B2
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
14.200 mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
18.000 mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
L12
0.000 mm
C2
Pneumatic port 2
C3
Pneumatic port 3
SD
CNSMASSEXACT
Weight
kg
GTIN
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей