Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
OVTL (m) - 真空エジェクタ, モジュラーシステム
部品表
8103599 OVTL-10-Q6-RQ-2-SLSL
TNR
部品番号
8103599
TYP
形式
OVTL
BAU
サイズ
mm
ANS
Compressed air supply port
ANSC
Connection position pressure supply
ANSCHL
Exhaust port
ANZ
Number of vacuum generators
PLA1
Position function
SEN1
Output signal vacuum sensor
PLA2
Position function
SEN2
Output signal vacuum sensor
PLA3
Position function
SEN3
Output signal vacuum sensor
PLA4
Position function
SEN4
Output signal vacuum sensor
PLA5
Position function
SEN5
Output signal vacuum sensor
PLA6
Position function
SEN6
Output signal vacuum sensor
PLA7
Position function
SEN7
Output signal vacuum sensor
PLA8
Position function
SEN8
Output signal vacuum sensor
L
74.500 mm
L1
40.500 mm
L2
10.500 mm
L3
10.500 mm
L4
30.500 mm
B
17.000 mm
C
17.000 mm
D
12.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.1088 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)