Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
OY039S - Utilisation dans l'automatisation industrielle
Nomenclature
OY039S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY039S: Barrage immatériel de sécurité; Hauteur de protection 1360 mm; Résolutio
DESCLONG
Langbeschreibung
Barrage immatériel de sécurité; Hauteur de protection 1360 mm; Résolution (capacité de détection d) 30 mm; CEI 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; Connecteur
BN
Bestellnummer
OY039S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA1360-30-2-12-P-1
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
1413