Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
Schiedel
Popis
Přechod se zděři - Bemal - ICS 25
Kusovník
Přechod 150/200/0,5/316/BA/ICS25
MAT
hmota
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
soustava
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
267 mm
D1
mm
D2
mm
NL
Nominální délka
267 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Závaží
kg
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Schiedel
    Koleno 15° - ICS 25
    Schiedel
    Koleno 30° - ICS 25
    Schiedel
    Koleno 45° - ICS 25
    Schiedel
    Dilatačni napojovací díl - ICS 25
    Schiedel
    Bend 85° - ICS 25
    Schiedel
    Vnitřní vložka / Pipe 500mm - ICS 25
    Schiedel
    Vnitřní vložka / Pipe 1000mm - ICS 25
    Schiedel
    Raincap with Mesh - ICS 25
    Schiedel
    Krokvová obj. - Accessories
    Schiedel
    Protideš. Manž. - ICS 25
    Schiedel
    Prostup střechou 0° - Accessories
    Schiedel
    Koleno 90° - ICS 25
    Schiedel
    Koleno 90° s kontrolním otvorem N1 - ICS 25
    Schiedel
    Montážní dráha - ICS 25
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model