Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
P-KGSP50-30-2 - Die Mounted Cam Unit
明细表
P-KGSP50-30-2
CN
Catalog No.
P-KGSP
W
50 mm
THETA
30
S
travel
60.0 mm
WF
Working Force kN (tonf)
14.7(1.5) kN(tonf)
SIL
Initoal Load of Spring Force N
84.5(8.6) N(kgf)
SFL
Final Load of Spring Force N
591.5(60.2) N(kgf)
TW
Total weight
20.4 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型