3L-P02-A-BU 42S04
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Unità di Punzonatura ad Azoto
P02
P02 - 90
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p02/p02_punzone_90/p02_42_s04_asmtab.prj},{NB=3L-P02-A-BU 42S04(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=13},{L=106},{LMIN=104},{RC=2},{S=6.95},{PP=1.12},{CODICE1=3L-P02-A},{CODICE2=42S04},{CODRING=P 02},{CODFISS=3L P02_2},{PRA=204},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P02 42 S04
Bill of material
3L-P02-A-BU 42S04
CODICE
Code
3L-P02-A-BU 42S04
3L-P02-A-BU 42S04
CU
Stroke
8
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
D
Punch diameter
13
mm
L
Total length
106
mm
LMIN
Minimum length
104
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
P
Pressure
50
50
bar
F0
Initial force
350
350
daN
F1
Final force
770
770
daN
FX
Force
350
350
daN
S
Surface
6.95
cm^2
PP
Weight
1.12
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청