Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P02 42 S18
Bill of material
3L-P02-A-BU 42S18
CODICE
Rèfèrence
CU
Course
8 mm
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
D
Poincon diametre
13 mm
L
Longueur total
116 mm
LMIN
Longueur minimal
114 mm
RC
Course de réserve
2 mm
P
Pression
bar
F0
Force initiale
daN
F1
Force final
daN
FX
Force
daN
S
Surface
6.95 cm^2
PP
Poids
1.15 Kg