Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P02 42 S18
Bill of material
3L-P02-A-BU 42S18
CODICE
Код
CU
Ход
8 mm
CX
Работая ход
mm
Введите значение для CX
Работая ход
mm
cm
inch
ft
D
Диаметр пунша
13 mm
L
Полная длина
116 mm
LMIN
Минимальная длина
114 mm
RC
Ход запасов
2 mm
P
Давление
bar
F0
Начальное усилие
daN
F1
Окончательное усилие
daN
FX
Усилие
daN
S
Поверхность
6.95 cm^2
PP
Вес
1.15 Kg