Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
P06 42 S11
Stückliste
3L-P06-A-BU 42S11
CODICE
Code
CU
Hub
8 mm
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
D
Schneidstempeldurchmesser
32 mm
L
Gesamtlänge
96 mm
LMIN
Mindestlänge
94 mm
RC
Reservehub
2 mm
P
Druck
bar
F0
Anfangskraft
daN
F1
Endkraft
daN
FX
Kraft
daN
S
Oberfläche
13.85 cm^2
PP
Gewicht
2.06 Kg